Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Kontak açıklaması
    Düz
    Kısa versiyon
  • Özellikler Alet ayarı: AWG 12 için 5 ve AWG 14 için 4
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Nominal akım ≤ 20 A
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 4,5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +155 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ≈ 5 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) 0,2 µm Au
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 2,007 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar