Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 55 456 3619 741
37p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Low-profile
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Polímero de cristal líquido (LCP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 37
Aleación de cobre, Tierra: cinc fundido a presión
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 55 456 3619 741
37p ANG LP F PL1_M3 SL_Reel_160 pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Csatlakozók
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Csatlakozó
  • Specifikation Low-profile
  • Beskrivelse af kontakten
    Préselt
    Könyökös
Version
  • Termineringsmetode Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Køn Anya
  • Størrelse D-Sub 4
  • Tilslutningstype Alaplap a bővítőkártyához
  • Antal kontakter 37
  • Låsetype Rögzítő karima felszerelt csavarrögzítővel M3
  • Pakkens indhold 160 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 30 mp-ig)
  • Indsætningskraft ≤ 123 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Ydeevneniveau
    1
    CECC 75301-802 szerint
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 3,6 mm
  • Hot plugging Nem
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Folyadékkristályos polimer (LCP)
    Ház: acél, nikkel bevonatú
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők)
    Réz ötvözet
    Alap: présöntött cink
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland Vietnam
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140220096
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar