Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 16 11 170 5202 000
mTCA AdvancedMC con:card+
mTCA AdvancedMC con:card+

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con resorte de guía
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2.3 A
Contactos: 170
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 16 11 170 5202 000
mTCA AdvancedMC con:card+
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series AdvancedMC™
  • Element Konnektor
  • Specification Med styrefjeder
Version
  • Termination method Terminación de inserción a presión
  • Connection type De placa madre a tarjeta hija
  • Number of contacts 170
  • Termination length 2,1 mm
  • Field of application para MicroTCATM
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 0,75 mm
  • Rated current ‌ 2,3 A
  • Rated voltage
    3 V
    5 V
    12 V
  • Clearance distance ≥ 0,1 mm
  • Creepage distance ≥ 0,1 mm
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 65 N
  • Mating cycles ≥ 200
  • Test voltage Ur.m.s. 0.08 kV
  • Impedance ‌100 Ω ±10 ‌
Material properties
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Níquel
    Naftalina
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 9,71 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119499
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 12
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar