Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Objednací číslo: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Svislý
Šroubové připojení
Jmenovitý proud: ‌15 A
Kontakty: 18
Slitina mědi
Sn Na straně konektoru
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Zelená
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 14 31 181 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-18 GN
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category コネクタ
  • Series har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specification 垂直方向
Version
  • Termination method ネジ端子
  • Connection type 基板対ケーブル
  • Number of contacts 18
  • Coding コーディングピンは別途ご注文ください。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.05 ... 2.5 mm² 単線
    0.05 ... 2.5 mm² より線
    0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5.08 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 6 ... 7.5 mm
  • Tightening torque 0.5 ... 0.6 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Size M3
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) Sn 嵌合側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140209541
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte