Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Header, Horizontal, LCP, White, PCB to cable, Rated current: 6A, Contacts: 3, Copper alloy, Tin plated
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 14 11 031 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-3 T24 WH 600pcs
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series har-flexicon®
  • Element ヘッダー
  • Specification 水平方向
Version
  • Termination method リフロー半田付け端子 (SMT)
  • Connection type 基板対ケーブル
  • Number of contacts 3
  • Pack contents 1リールに600ピース
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force ≥ 3 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
Propiedades del material
  • Material (insert) 液晶高分子(LCP)
  • Colour (insert)
  • Material (contacts)
    銅合金
    ばね鋼
  • Surface (contacts)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • Sustancias REACH SVHC 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,709 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205925
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar