Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Número de parte: 15 23 032 2401 000
har-flex str F 13.65mm 32p PL1 110pcs
har-flex str F 13.65mm 32p PL1 110pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de desempeño: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 15 23 032 2401 000
har-flex str F 13.65mm 32p PL1 110pcs
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
8
Detalles del producto
標識
  • 類別 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 Signal
  • 原件 母连接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 針數 32
  • 包装内容 每卷100根
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1.27 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 堆码高度 13,65 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0,5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV 状态 normes
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Non contenu
  • 加州 65 号提案物质 Non contenu
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中国
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140203754
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar