Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Illesztő
Érintkezők: 12
Apa érintkező, Apa érintkező
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Teljesítményszint: 1
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 15 16 012 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 12P PL1
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Illesztő
  • Az érintkező leírása Apa érintkező Apa érintkező
Verzió
  • Összeköttetés típusa
    Mezzanine
    Kábeltől kábelig
  • Érintkezők száma 12
  • Lezárás hossz 2,5 mm
  • Csomag tartalma
    78 darab egy tálcán
    Dobozonként 5 tálca
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Rakat magassága 24 mm
  • Légköztávolság ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 35 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 6 N
  • Kihúzási erő ≤ 6 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Törlési hossz 1,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL előkészületben
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 390
  • Nettó tömeg 1,29 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140307629
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás