Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
har-flex ang m 22p PL1

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Contacten: 22
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 1
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 15 15 022 2601 333
har-flex ang m 22p PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flex®
  • Identification Signal
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
  • Caractéristiques The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 22
  • Contenu du kit Exemple
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 1,27 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 1,27 mm
  • Distance d'isolement ≥ 0,4 mm
  • Ligne de fuite ≥ 0,4 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact < 25 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 17,6 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 3,3 N
    ≤ 15,4 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 17,8 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140117143
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare