Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Part Number: 15 13 008 2601 000
har-flex Stk 4,85mm str. male conn assem
har-flex Stk 4,85mm str. male conn assem

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Contatos: 8
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 13 008 2601 000
har-flex Stk 4,85mm str. male conn assem
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 8
  • Pakketinhoud 250 peças em rolo
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Stapelhoogte 4,85 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0,4 mm
  • Kruipweg ≥ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 6,4 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiaal (contacten) Liga de cobre
  • Oppervlak (contacten)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV-status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Não contido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Não contido
  • REACH SVHC Stoffen Não contido
  • California Proposition 65 stoffen Não contido
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140850002
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare