Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Artikel nummer: 15 62 002 2701 000
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Honkontakdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌26.5 A
Kontakter: 2
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 1
Flytkristallpolymer (LCP)
Svart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 15 62 002 2701 000
har-flex Power F str 2P THR PL1 200pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Produktinformation
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Female connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
  • Merkmale Termination method of hold downs: SMT
Ausführung
  • Anschlussart Reflow soldering termination (THR)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontaktanzahl 2
  • Hinweise According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
  • Lieferumfang 200 pieces on reel
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Stapelhöhe 9.05 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 26.5 A
  • Bemessungsspannung 180 V
  • Bemessungsspannung acc. to IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke ≥0.94 mm
  • Kriechstrecke
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm Connector
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0.84 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0.1 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,170 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204584
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare