Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
3
Combinables
8
Codice prodotto: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  4P Crimp

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌11 A
Poliftalammide (PPA)
Nero
Contatti: 4
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
3
Combinables
8
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Power
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo de conexión PCB to cable
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo Snap-in latches
  • Detalles
    This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
    Please order crimp contacts separately.
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Corriente nominal The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • Voltaje nominal acc. to IEC 60664-1
  • Nivel de contaminación 2
  • Corriente nominal según UL 9 A
  • Tensión nominal según UL 250 V
  • Corriente nominal según CSA 7 A
  • Distancia de separación ≥ 2.1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 2.08 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 15 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1.39 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyphthalamide (PPA)
  • Color (aislante) Black
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,84 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140467804
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta