Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu: 0.1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 15 243 0100 383
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 har-flex®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    har-flex®
    母連接器
    帶有應力消除
  • 連接器2
    har-flex®
    母連接器
    帶有應力消除
    相似連接器方向
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 0.1 m
  • 蕊數 32
  • 蕊結構 32x AWG 30
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140245341
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte