Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Male connector, Press-in termination, Rated current: 1 A, Contacts: 154, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni over Ni, Mating side, Nickel plated, Termination side, Performance level: 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige