Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
47
Objednací číslo: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
har-SAB M8/10/3p M12/12p

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Rozbočovače
Hlavní kabel M12, 12pól., Se zelenožlutou LED diodou
Počet kontaktů: 3
Celkový počet portů: 10
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
47
Detaily produktu
Identification
  • Series Circular connectors M8
  • Element Distribution boxes
  • Specification
    Master cable M12, 12 poles
    With LED green/yellow
Version
  • Total number of ports 10
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1 A
  • Rated voltage 10 V DC
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 142 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85371098
  • GTIN 5713140938496
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte