Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 19 526 6923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 26P PL2
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 26P PL2

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
オスコネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: ‌1 A
コンタクト: 26
アングル型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 2, IEC 60603-13に準拠
サーモプラスチック製 (PCT)
ベージュ
ノート
Compare
部品番号: 09 19 526 6923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 26P PL2
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series SEK Standard
  • Element Messerleiste
  • Description of the contact gewinkelt
Version
  • Termination method Reflowlötanschluss (THR)
  • Connection type Leiterplatte zu Kabel
  • Number of contacts 26
  • Termination length 2,9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 60 s)
  • Insertion force ≤ 52 N
  • Withdrawal force ≤ 52 N
  • Performance level
    2
    nach IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Colour (insert) beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumänien
  • GTIN 5713140213685
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare