Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 700 0611 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablolama 1:1
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 700 0611 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -40 ... +70 °C taşındı
    -25 ... +70 °C zorla yönlendirilerek taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Yağ dayanıklılığı
    NEK 606 Çamur direnci
    IEC 60754
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140499089
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın