配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
型号: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
M23 19 Male -soldered contact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
PCB焊接线
公头
聚酰胺 (PA)
插针: 19
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2603
M23 19 Male -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
Hoods/Housings
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode PCB-soldeerafsluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 19
  • Aantal signaalcontacten 16
  • Aantal speciale contacten 3x Hulpcontact
  • Specificatie van speciale contacten Hulpcontact
  • Details Alleen geschikt voor doorvoer behuizingen, 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 en 0307!
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom (signaal) 8 A
  • Nominale spanning (signaal) 100 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom (speciale contact) 10 A
  • Nominale spanning (speciaal contact) 100 V
  • Nominale impulsspanning (speciaal contact) 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging (speciaal contact) 3
  • Isolatieweerstand >106 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) White
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Gold plated
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 13,52 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187344
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较