Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Hoods/Housings
4
Cikkszám: 21 03 309 1505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
PCB adapter
Straight
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌12 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: K-coding
Polyamide (PA)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 309 1505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Hoods/Housings
4
Termékleírás
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Power
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Male
  • Stínění Shielded
  • Počet kontaktů 5
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
  • Kódování K-kódování
  • Podrobnosti Order housings separately
  • Obsah balení 30 pieces in a carton box
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí 630 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamide (PA)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Au over Ni Mating side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
Obchodní údaje
  • Velikost balení 30
  • Hmotnost netto 10 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140228344
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás