Matching Products
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
5
Part Number: 21 35 515 1564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 0.3 m
Notes
Compare
Part Number: 21 35 515 1564 003
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
5
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche Codifica colori: blu/bianco (AWG 24) e nero/rosso (AWG 22)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,3 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche DeviceNet
  • Diametro del cavo 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedenza ‌120 Ω
  • Resistenza del conduttore a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Schermo
Proprietà del materiale
  • Materiale (schermatura) Alluminio
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 30 g
  • Paese di origine Messico
  • GTIN 5713140247208
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare