Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0051 0300
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 HD 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M16
    Vrouwelijk
    12 + 3 polen
  • Connector 2 draad eindferrules
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
    Zonder silicone
  • Eigenschappen
    Uiterst flexibel
    Compatibel met sleepketting
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Kernstructuur 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Toepassingsgebied voor hybride functie
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -20 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 480 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275058
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629