Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Han® Domino CC Cube
Domino module
Small tab
Crimp termination
Female
Contacts: 2
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3703
Han-Mod_M_CC_2_F_C.1_CRT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® Domino CC Cube
  • A modul mérete Domino module
  • A modul leírása Small tab
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 ... 6 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 500 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polykarbonat (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (stengrå)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV státusz överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Innehåller ej
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Innehåller ej
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 5.2 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713141113366
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar