Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
35
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Număr articol: 09 38 032 3001
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Terminaţie crimpată
Tată
Poliamidă (PA)
RAL 7032 (gri pietriş)
Curent nominal: ‌16 A
Mărime: 10 B
Contacte: 32
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Semnal
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 38 032 3001
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
35
Combinables
1
Tools
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalii produs
名称
  • カテゴリ Inserts
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 8/24
バージョン
  • 結線方式 Crimp termination
  • ジェンダー Male
  • サイズ 10 B
  • コンタクト数 32
  • シグナルコンタクト数 24
  • パワーコンタクト数 8
  • PEコンタクト Yes
  • 詳細 Please order crimp contacts separately.
技術的特性
  • 導体断面積
    0.5 ... 4 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧、導体-接地 230 V
  • 定格電圧、導体-導体 400 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) 160 V
  • 定格サージ電圧(信号) 2.5 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流、UL準拠 16 A
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電流、UL準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 600 V
  • 定格電流、CSA準拠 16 A
  • 定格電圧、CSA準拠 300 V
  • 定格電流、CSA準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 300 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 締付けトルク ‌1.2 Nm PE screw M4
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料の難燃性 UL94 HB
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 51.4 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140056473
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați