Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
Număr articol: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
Han Domino HD cube, crimp (M.1)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Han® Domino High Density Cube
Modul Domino
Lamelă mică
Terminaţie crimpată
Tată
Contacte: 16
Secţiunea transversală a conductorului: 0.08 ... 0.52 mm²
Curent nominal: ‌4 A
Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 916 1001
Han Domino HD cube, crimp (M.1)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Carcase/prize
88
Frames
17
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Modules
  • Seria Han-Modular®
  • Tip modul Han® Domino High Density Cube
  • Dimensiunea modulului Domino module
  • Descrierea modulului Small tab
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Număr de contacte 16
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 0.52 mm²
  • Diametru exterior fir ≤2.3 mm
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 32 V
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 30 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 5.09 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140185173
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați