Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
Varenummer: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Han 24ES Press - F

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts, Cage-clamp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ‌16 A, Size: 24 B, Contacts: 24, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
22
Spare Part
1
Hoods/Housings
178
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® ES Press
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 24
  • Contacto PE
  • Detalles
    pestaña azul
    solo para capotas/bases de construcción alta
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 9 ... 11 mm
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Color (accesorios) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 145 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571808
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare