Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
System Cables
1338
Objednací číslo: 24 03 404 2100
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 24 03 404 2100
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
系統電纜
1338
Detaily produktu
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element 産業用イーサネットスイッチ
  • Specification アンマネージド
  • Type of Ethernet フルギガビットイーサネット
Version
  • Total number of ports 6
  • Fixing EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k エントリー
  • Packet buffer size 1 Megabit
  • Non blocking はい
  • Quality of service はい
  • Energie Efficient Ethernet はい
  • Flow control OFF
  • Signal contact いいえ
  • PoE functionality いいえ
  • Jumbo frame support はい
  • Pack contents
    電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
    組立方法
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection はい
  • Operating current
    <182 mA @ 24 V DC
    <95 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A 入力時
  • Power consumption <4.37 W @ 24 V DC
  • Termination method プラグ式スクリューコンタクト
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection はい
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
    0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 嵌合状態
  • MTBF ≈ 2080,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Transmission standard 1000BASE-SX
  • Fiber Multimode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 850 nm
  • Data rate ‌ 1,000 Mbit/s
  • Transmission length 0.55 km
  • Output power -9.5 ... -4 dBm
  • Input power -17
Material properties
  • Material (hood/housing)
    アルミニウム(陽極酸化)
    スチールシート (粉体塗装)
  • Length 107.5 mm
  • Width 25 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances ニッケル
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 電波障害特性
    EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
    EN 61000-4-5 サージ電圧
    EN 61000-4-6 伝導妨害
    EN 61000-6-4 放射規格
    IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC はい
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 476 g
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140148376
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte