Matching Products
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
1
Part number: 33 54 111 0010 001
FO CABLE ASSY-1M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM
FO CABLE ASSY-1M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Singlemode
Cable length: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 54 111 0010 001
FO CABLE ASSY-1M-1xHAN3A-2xLC DUPL SM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
設備端 / 面板饋通
1
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    Han® 3 A 金屬
    2x LC duplex
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 單模
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊結構 9 / 125 µm
技術參數
  • 電纜直徑 9.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(b) / 6(b)-II:鉛作為鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4% / 鉛是出於易於加工目的而加入鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.1 kg
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140150843