Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
8
Cikkszám: 09 65 163 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌6.5 A
Apa
Méret: D-Sub 1
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP), Védőburkolat: ötvözött acél
Fekete
Érintkezők: 9 Földelő tüskével
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 65 163 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Accessories
8
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standard
  • Eleman Connector
  • Kontak açıklaması
    Stamped
    Angled
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Wave soldering termination
  • Soket tipi Male
  • Boyut D-Sub 1
  • Bağlantı türü Motherboard to daughtercard
  • Kontak sayısı 9
  • diğer kontaklar With grounding pin
  • Sonlandırma uzunluğu 2.9 mm
  • PCB sabitlemesi With board locks
  • Kilitleme tipi Fixing flange with thread M3
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2.84 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.74 mm
  • Nominal akım ‌ 6.5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 30 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performans seviyesi
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Eşleşme döngüsü ≥ 250
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 7.99 g
  • Menşei ülkesi Czechia
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140077287
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás