Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Artikel nummer: 09 65 222 6802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Våglödningsförbindning
Märkström: ‌6.5 A
Hane
Storlek: D-Sub 2
Termoplast, glasfiberfylld (PBTP), Skal: pläterat stål
Svart
Kontakter: 15
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikel nummer: 09 65 222 6802
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15PPL2 NUT4-40
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
9
Produktinformation
Identification
  • Category Conectori
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Ştanţat
    Unghiular
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în val
  • Gender Tată
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Placa de bază la placa fiică
  • Number of contacts 15
  • Termination length 2,9 mm
  • Locking type Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distance between rows 2,54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,74 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 8,16 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140077652
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare