Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Numéro d‘article: 09 73 124 6907
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur mâle
Raccordement à wrapper
Intensité nominale: ‌2 A
Contacts: 32
Droit
Alliage de cuivre
Au sur Pd/Ni over Ni, Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 73 124 6907
DIN-Signal R024+8MW-13,0C1-2
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
détails du produit
Identification
  • Category Соединители
  • Series DIN 41612
  • Identification Тип M инв.
  • Element Вилка
  • Description of the contact Прямой
  • Features Номинальный ток специальных контактов: см. технические характеристики выбранных контактов
Version
  • Termination method Монтаж накруткой
  • Connection type
    От материнской к дочерней плате
    Соединение печатной платы с кабелем
    Кабель - кабель
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 24
  • Contact configuration Ряды a, b и c, pпозиции 13, 14, ... , 19, 20
  • Termination length 13 mm
  • Coding Кодировка с потерей контактов
  • PCB fixing С крепежным фланцем
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 23 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (контакт-контакт)
    1,55 kV (контакт-заземление)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Material properties
  • Material (insert) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Colour (insert) RAL 7032 (серый)
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts)
    Au поверх Pd/Ni поверх Ni
    Ni Сторона подключения
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10,23 g
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103252
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer