myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
6
アクセサリ
1
該当データなし
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
メザニン接続
09 03 296 7855
部品番号: 09 03 296 7855
DIN-Signal C096FS-2,9C1-3-kp
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
メスコネクタ
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 2 A
コンタクト: 96
キンク処理
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 3, IEC 60603-2に準拠
コーディング: コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定: 固定フランジ付き
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
RAL 7032 (ぺブルグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
部品番号: 09 03 296 7855
DIN-Signal C096FS-2,9C1-3-kp
ノート
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
6
アクセサリ
1
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
DIN 41612
名称
タイプC
エレメント
メスコネクタ
コンタクトの説明
キンク処理
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
コンタクト数
96
コンタクト構成
列a、b、c、位置1、2、... 、31、32
端子長さ
2.9 mm
コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
定格電流
2 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 90 N
引抜力
≤ 60 N
パフォーマンスレベル
3
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 50
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
梱包寸法
100
正味重量
14.76 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140007390
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (韓国語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
PDF
PDF (Portuguese_PT)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
IGES
STEP
WRL
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare