Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
Varenummer: 09 29 120 6569
DIN Signal 3R020MR-2,5C1-2 w/o Flange
DIN Signal 3R020MR-2,5C1-2 w/o Flange

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Rated current: ‌2 A, Contacts: 20, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Coding with loss of contacts, PCB fixing: Without fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Varenummer: 09 29 120 6569
DIN Signal 3R020MR-2,5C1-2 w/o Flange
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
1
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Type 3R
  • Element Male connector
  • Opis kontaktu Straight
  • Cechy Dopuszczalne są odchylenia kolorów i cętki
Wersja
  • Metoda przyłączenia Reflow soldering termination (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Liczba kontaktów 20
  • Konfiguracja kontaktów Rows a and c, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Długość przyłączenia 2.5 mm
  • Kodowanie Coding with loss of contacts
  • Mocowanie do PCB Without fixing flange
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Siła łączenia ≤ 20 N
  • Siła wycofania ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Kolor (wkład) Beige
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140196865
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare