매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
12
Tools
1
품번들: 09 25 130 6572
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o-Fl
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o-Fl

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 30
Straight
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: Without fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 25 130 6572
DIN-Signal 3C030MS-3,0C1-2-w/o-Fl
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
12
Tools
1
제품 상세 정보
Identifikation
  • Kategori コネクタ
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation タイプ 3C
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten ストレート型
Version
  • Termineringsmetode ウェーブ半田付け端子
  • Tilslutningstype
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • Antal kontakter 30
  • Kontaktkonfiguration 列a、b、c、位置1、2、... 、9、10
  • Termineringslængde 3 mm
  • Kodning コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • Fastgørelse af PCB 固定フランジなし
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2.54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • Frigangsafstand ≥ 1.2 mm
  • Krybeafstand ≥ 1.2 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Farve (indsats) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Materiale (kontakter) 銅合金
  • Overflade (kontakter)
    Ni下地+NiP下地+Auメッキ 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 含まず
  • REACH BILAG XIV-stoffer 含まず
  • REACH SVHC-stoffer 含まず
  • California Proposition 65 stoffer はい
  • California Proposition 65 stoffer
    ニッケル
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (コンプリメンタリ)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 4,3 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140042315
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다