Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
15
Accessories
1
Артикул: 09 25 230 6421
DIN-Signal 3C030FWS-13,0C1-2
DIN-Signal 3C030FWS-13,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 30
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 25 230 6421
DIN-Signal 3C030FWS-13,0C1-2
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
15
Accessories
1
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 3C
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 30
  • Configuração do contato Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 9, 10
  • Comprimento de terminal 13 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 5,54 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140195950
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare