Matching Products
Matching Products NEW
Tools
7
Numer Katalogowy: 09 06 000 8484
DIN-Power styk żeń FC-1, PL2, pojedyncze
DIN-Power styk żeń FC-1, PL2, pojedyncze

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Kontakt żeński
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Przekrój przewodu: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 06 000 8484
DIN-Power styk żeń FC-1, PL2, pojedyncze
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
7
Szczegóły Produktu
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria DIN 41612
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Contacte pentru
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
    DIN 41612 Tip MH 24 + 7
    DIN 41612 Tip FM
    har-motion
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Contact mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Detalii Atenţie: Contactele individuale sunt recomandate numai pentru reparaţii şi întreţinere. Pentru producţia de serie recomandăm contactele identice pe rolă.
  • Conţinut pachet Contact individual
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Diametru exterior fir 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Rezistenţă de rupere la întindere 11 ... ‌28 N
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementar)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1.000
  • Masă netă 0,32 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140009707
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare