Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 6 A
Контакты: 48
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодирование отверстий, Кодирование кожуха, Кодировка с потерей контактов, Кодирование D20
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)