Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Part number: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Female
Size: D-Sub 4
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 21
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 69 400 9315
D-Sub M 21WA4 STR FE 20A UNC NM30 BL
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Точеные
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 4
  • Число контактов 21
  • Число сигнальных контактов 17
  • Число силовых контактов 4
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,84 mm
  • Высота фланца 7,5 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Сопротивление изоляции >105 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 10 mΩ
  • Контактное сопротивление, участок передачи электроэнергии ≤ 1 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) Green
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Gold plated Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Толщина слоя ≥ 0.76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 21 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140217263
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare