Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: 5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBT), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 13
Copper alloy
Gold plated Mating side, Sn over Ni Termination side