Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Numer Katalogowy: 09 68 163 5811
100UB MA RA 09P "US"_S4_with grnd clip_M
100UB MA RA 09P "US"_S4_with grnd clip_M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
커넥터
U.S. Footprint
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌6.5 A
수형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP), 커버: 도금 스틸
검정색
접점: 9 접지 핀 적용
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 68 163 5811
100UB MA RA 09P "US"_S4_with grnd clip_M
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
8
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Złącza
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Specification U.S. Footprint
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Lutowane na fali
  • Kön Męski
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp Motherboard do daughtercard
  • Antal kontakter 9
  • fler kontakter z pinem uziemiającym
  • Förbindningslängd 3,2 mm
  • Kretskortsfixering Z zatrzaskami do płyty
  • Låsningstyp Kołnierz mocujący z gwintem M3
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,77 mm
  • Märkström ‌ 6,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå
    NM 30 (S4)
    1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1,6 mm
  • Installationshöjd ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Nie
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Färg (kontaktinsats) Czarny
  • Material (kontakter) Stop miedzi
  • Yta (kontakter) Metal szlachetny na Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS undantag 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Niezawarte
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niezawarte
  • REACH SVHC ämnen Tak
  • REACH SVHC ämnen Ołów
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Tak
  • California Proposition 65 ämnen
    Ołów
    Nikiel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 7,509 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140095571
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare