myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
...
Çeşitli
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
61 06 003 0229 00
Parça numarası: 61 06 003 0229 00
Classic 110 5G 1,5qmm
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yuvarlak)
Yağa dayanıklı, Alev geciktirici
5G 1,5 mm²
PVC
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 06 003 0229 00
Classic 110 5G 1,5qmm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Eleman
Toplu kablolar
Teknik özellikler
Monte edilmemiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Alev geciktirici
Sürüm
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5G 1,5 mm²
Koruma
Ekransız
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
500 V
Sıcaklık sınırlaması
-15 ... +70 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
-5 ... +70 °C sürükleme zinciri
Minimum bükülme yarıçapı
4x Kablo çapı (tekil bükme)
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
15x Kablo çapı sürükleme zinciri
Test gerilimi U
r.m.s.
4 kV
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7001 (gümüş gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
EN 50290-2-22
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
0,125 kg
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444995
GTIN
5713140719774
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Çekçe)
PDF (İspanyolca)
PDF (Korece)
PDF (İngilizce)
PDF (İtalyanca)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın