Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 64 412 7240
37 way Straight Female 3,9k Wout
37 way Straight Female 3,9k  Wout

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌7.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 4
Thermoplastisch hars (PCT), Staalplaat
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contacten: 37
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 64 412 7240
37 way Straight Female 3,9k Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie コネクタ
  • Serie D-Sub
  • Identificatie フィルター
  • Element コネクタ
  • Beschrijving van het contact
    切削
    ストレート型
Versie
  • Aansluitmethode ウェーブ半田付け端子
  • Geslacht メス
  • Grootte D-Sub 4
  • Filter Cフィルター 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Aantal contacten 37
  • Vergrendelingstype 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 7.5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +125 °C
  • Prestatieniveau
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • steekcycli ≥ 250
  • Hot plugging いいえ
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    サーモプラスチック製 (PCT)
    メッキスチール
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV-status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen はい
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen はい
  • California Proposition 65 stoffen
    ニッケル
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 23 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85322400
  • GTIN 5713140076273
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare