myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
3
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 55 256 3611 741
零件號: 09 55 256 3611 741
15p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
回焊焊接接線方式(SMT)
額定電流: 5 A
母頭
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外殼:鋼、鍍鎳
黑色
插針: 15
銅合金, 接地:壓鑄鋅
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
零件號: 09 55 256 3611 741
15p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
饰品
3
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
標準
エレメント
コネクタ
コンタクトの説明
スタンプ
アングル型
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 2
接続タイプ
マザーボード ツー ドーターカード
コンタクト数
15
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ M3
梱包内容
リールに140ピース
技術的特性
コンタクトピッチ(結線側)
2.76 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
挿入力
≤ 50 N
引抜力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
パフォーマンスレベル
1
CECC 75301-802に準拠
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
7.3 mm
Hot plugging
いいえ
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
材質 (インサート)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
表面 (コンタクト)
Noble metal over Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
compliant
ELVステータス
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
Not contained
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Not contained
REACH SVHC 認可対象候補物質
Not contained
カリフォルニアProposition 65物質
Not contained
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140219595
eCl@ss
27,440,214.00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (波蘭文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較