Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
2
Einsätze
32
Part number: 09 15 100 0309
M23 Cable to cable housing 3-7 mm
M23 Cable to cable housing 3-7 mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Rear mounting
Size: M23
Screw locking, ComLock rapid locking
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Degree of protection: IP67 locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 100 0309
M23 Cable to cable housing 3-7 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
9
Zubehör
2
Einsätze
32
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Gehäuseart Kupplungsgehäuse
  • Gehäusebeschreibung rückwärtige Montage
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    ComLock - Schnellverschluss
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 3 ... 7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 74 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184183
  • ETIM EC003556
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare