Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
Numéro d‘article: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble Partie inférieure coudée
Raccordement autodénudant
Intensité nominale: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Alliage de cuivre
Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement, Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
Matériau: Polycarbonate (PC)
Degré de protection: IP20
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Element Cable connector
  • Specification Angled bottom
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Number of contacts 8
  • further contacts + 2x GND
  • Coding Type A
  • Pack contents Opakowanie typu Bulk
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Wire outer diameter 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Nie-kondensujący (praca)
    95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Retention force ≥80 N blokowanie
Material properties
  • Material (insert) Poliamid (PA)
  • Colour (insert) Czarny
  • Material (shielding)
    Stal nierdzewna
    Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowa (osłona ekranująca)
    Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowa (powłoka ekranująca)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
    Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
  • Material (hood/housing) Poliwęglan (PC)
  • Colour (hood/housing) Szary
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.8 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223233
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer