Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
Artikelnummer: 02 51 900 0003
har-modular T module male angled w.Clip
har-modular T module male angled w.Clip

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
gewinkelt
Leiterplattenbefestigung: mit Befestigungsclip
Polyamid (PA)
schwarz
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 02 51 900 0003
har-modular T module male angled w.Clip
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Tools
1
Produktdetails
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-modular®
  • 名称
    Tモジュール
    Tスペーサー
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • モジュールの幅 10.16 mm
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • PCB固定 スナップインクリップ付き
技術的特性
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 1.28 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140197725
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen