Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Osa number: 02 53 908 1502
har-modular D8 data module male str 4,8
har-modular D8 data module male str 4,8

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Male connector
Solder termination
Contacts: 8
Straight
Copper alloy
Noble metal over Pd/Ni over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side, Ni Mating side (shielding), Sn over Ni Termination side (shielding)
Performance level: 1
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Osa number: 02 53 908 1502
har-modular D8 data module male str 4,8
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
toote detailid
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-modular®
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • A modul szélessége 15,24 mm
  • Lezárási mód Forrasztható vezeték-rögzítés
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Összeköttetés típusa Mezzanine
  • Érintkezők száma 8
  • Érintkező konfigurá r+t 1,2,3,4
  • Lezárás hossz 4,8 mm
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők
    40GBASE-KR4 Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Légköztávolság ‌2,05 mm a modulban
  • Kúszóáramút távolság ‌2,05 mm a modulban
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás < 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása < 100 mΩ
  • Ellenállás-különbség 100 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 15 mp-ig)
  • Benyomási erő ‌ 40 N
  • Kihúzási erő ‌ 40 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a paládiumom/nikkelen, és az a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Ni Illeszkedő oldal (árnyékolás)
    Ón nikkelre Vezeték-rögzítés oldala (árnyékolás)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 13
  • Nettó tömeg 4,25 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140573468
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

PCB Multi ECAD Data

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Linkek
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare