Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Bloc contacte PCB
Orizontal
Contact cu şurub, Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌12 A
Contacte: 12
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Negru
Note
Comparați
Număr articol: 14 02 121 4402 000
har-flexicon 3,50 TTSH-12 BK
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flexicon®
  • Elemento Bloco de terminais de placa de PCB
  • Especificação Horizontal
Versão
  • Método de terminação
    Terminação parafusada
    Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão PCB to cable
  • Número de Pólos 12
  • Campo de aplicação for THR reflow soldering
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0.05 ... 1.5 mm² Solid
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28 ... AWG 16
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 3.5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2.5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto 0.2 ... 0.25 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +110 °C
  • Tamanho M2
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Aprovações
    CE
    UKCA
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7 g
  • País de origem Itália
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140112209
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați