Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Número de parte: 14 01 101 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-10 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPH-10 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Horizontal
Terminación Push-in-spring-cage, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
Número de parte: 14 01 101 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-10 SAMPLE BK
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Клеммный блок для печатной платы
  • Спецификация Горизонтальный
  • Характеристики Повторное соединение: 10 раз (только с тем же или большим поперечным сечением)
Версия
  • Метод подключения
    Подключение Push-In-spring-cage
    Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 10
  • Подробные данные Поперечное сечение проводника (сплошной/многожильный) до 0,75 мм² возможно при номинальном напряжении 32 В с III/2.
  • Содержимое упаковки Образец
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,14 ... 0,5 mm² Одножильный
    0,2 ... 0,5 mm² Многожильный
    0,25 ... 0,34 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1,5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1,6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки ≥ 10 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5–150 Гц, 5 г, 0.35 мм, 2 часа/ось
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9,07 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140111271
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare