Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 21 040 2601 333
har-flex str f 6.25mm 40p PL1
har-flex str f 6.25mm 40p PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 40
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 21 040 2601 333
har-flex str f 6.25mm 40p PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female konnektor
  • Description of the contact Lige
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Terminering af flydelodning (SMT)
  • Connection type
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Number of contacts 40
  • Pack contents Prøve
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 6,25 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Creepage distance ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 32 N
  • Withdrawal force
    ≥ 6 N
    ≤ 28 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,727 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140117969
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos