Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
N.º de referencia: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 32
  • Zawartość opakowania 220 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 3,25 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 23 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140201354
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar