Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
8
N.º de referencia: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
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
8
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 32
  • Obsah balení 220 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 1,27 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Výška stohování 3,25 mm
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0,4 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0,4 mm
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 23 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140201354
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar